(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

着脱式補助ロープ蛇腹

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

着脱式補助ロープ蛇腹

通常単価(税別)
10,937円
税込単価
12,031円

【特長】・取り外しが簡単な着脱式補助ロープです・短くなるので邪魔にならない蛇腹...

詳細情報を確認する

  • フック:
    L4フック
  • JANコード:
    4975364267528
  • トラスココード:
    524-2268
  • 質量(g):
    490.000
  • 材質1:
    スチールフック
  • 長さ(mm):
    100
  • フックタイプ:
    軽量スチールフック
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1000
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください

型番

HJR-CL4BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJR-CL4BK

1個

10,937( 12,031円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り外しが簡単な着脱式補助ロープです
・短くなるので邪魔にならない蛇腹式です
・注意:墜落制止用器具ではありません
・腰回りのスペースを取りません
・製品重量460gです
・軽量スチールフックL4フックです
・補助ロープは墜落制止用器具ではありません
【用途】
・移動時の掛け替え用として、胴ベルト型の墜落制止用器具と併用するロープです
・「墜落制止用器具の規格」に適合する組合わせ例は、タジマ墜落制止用器具2丁掛け適合表をご確認ください
【材質】
・スチールフック

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着脱式補助ロープ蛇腹の型番HJR-CL4BKのページです。
型番HJR-CL4BKに関する仕様情報を記載しております。

着脱式補助ロープ蛇腹のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました