(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

胴ベルト用KR150FA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

胴ベルト用KR150FA

通常価格(税別)
16,249円
税込価格
17,874円

【特長】・胴ベルト付き巻取式着脱リールランヤードセット・取り外しが簡単な着脱リ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチールフック
  • ランヤード寸法長さ(mm):
    1500
  • 最大使用可能質量(kg):
    100

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4975364267498
524-2219
1030.000
L

1個

16,249( 17,874円 )

1日目

4975364267481
524-3834
1010.000
M

1個

16,249( 17,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・胴ベルト付き巻取式着脱リールランヤードセット
・取り外しが簡単な着脱リールタイプ(ロック装置なし)です
・巻取器は作業の邪魔にならない装着スペース幅わずか4cm注意:付属L型D環止め使用時です
・2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構です
・胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックルです
・簡単に取り外しできる着脱リール(アルミ製着脱カラビナ)です
・アジャストストッパー:ランヤードを好みの長さに固定できます
・スチールワンフィンガーバックルです
・軽量スチールフックです
・従来品と比較し約20%の軽量化を実現します
・スチールフック

(i)ご注意

  • 墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
  • ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 予めご了承ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

胴ベルト用KR150FAのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ランヤードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました