(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口共栓試薬瓶 3121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

広口共栓試薬瓶 3121

通常価格(税別)
3,011円 ~ 4,189円
税込価格
3,312円 ~ 4,608円

【特長】・保存する液体に応じて白と茶から選べる共栓試薬瓶です【用途】・液体保存...

詳細情報を確認する

  • フタ色:
  • 材質1:
    ソーダ石灰ガラス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
直径(mm)
容量(ml)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4573310068269
243-8944
168
84
500
390.000

1個

3,011( 3,312円 )

1日目

4573310068276
243-8957
192
110
1000
640.000

1個

4,189( 4,608円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保存する液体に応じて白と茶から選べる共栓試薬瓶です
【用途】
・液体保存用
【材質】
・ソーダ石灰ガラス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口共栓試薬瓶 3121のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました