(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

細口共栓試薬瓶 3110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3110-05-10
細口共栓試薬瓶 3110 ボトル

通常単価(税別)
2,618円
税込単価
2,880円

【特長】・保存する液体に応じて白と茶から選べる共栓試薬瓶です【用途】・液体保存...

詳細情報を確認する

  • フタ色:
  • 材質1:
    ソーダ石灰ガラス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

3110-05-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

3110-05-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
直径(mm)
容量(ml)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3110-05-10

4573310068085
243-8935
168
84
500
290.000

1個

2,618( 2,880円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保存する液体に応じて白と茶から選べる共栓試薬瓶です
【用途】
・液体保存用
【材質】
・ソーダ石灰ガラス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

細口共栓試薬瓶 3110の型番3110-05-10のページです。
型番3110-05-10に関する仕様情報を記載しております。

細口共栓試薬瓶 3110のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3110-06-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 高さ(mm) 直径(mm) 容量(ml) 質量(g)

3,666円

( 4,033円 )
1個 -

1日目

4573310068092243-89461921101000450.000

試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました