(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

突ぱり棒パワフルポール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RTB-170
突ぱり棒パワフルポール ゲンバアンゼンタイサクヨウヒン

通常単価(税別)
2,894円
税込単価
3,183円

【特長】・ねじ・クギ不要です・強力ジャッキで圧着固定します・キャップ類は丸みの...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    70
  • 耐荷重(kg):
    30~8
  • 幅(mm):
    1700~2800
  • 質量(g):
    1380.0
  • 材質1:
    パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
  • 材質2:
    樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム
  • 材質3:
    金具類:鉄・メッキ
  • 材質4:
    ねじ類:鉄・メッキ

Loading...

 
カタログを表示

RTB-170 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RTB-170

マットブラック
4977612116053
380-4965

1個

2,894( 3,183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ・クギ不要です
・強力ジャッキで圧着固定します
・キャップ類は丸みのある手になじむ形状に設計されてます
【材質】
・パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
・樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム
・金具類:鉄・メッキ
・ねじ類:鉄・メッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突ぱり棒パワフルポールの型番RTB-170のページです。
型番RTB-170に関する仕様情報を記載しております。

突ぱり棒パワフルポールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RTW-170
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

2,625円

( 2,888円 )
1個 -

1日目

ホワイト4977612116008380-4969

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました