(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品添加物アルコール製剤アルペットHN

通常価格(税別)
1,200円 ~ 11,550円
税込価格
1,320円 ~ 12,705円

【特長】・食品の品質保持や機器類の除菌に適しています・中性なので安心してお使い...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    エタノール(67.1w/w%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.3w/w%)、グリセリン(0.2w/w%)、乳酸ナトリウム(0.0065w/w%)、水(31.7w/w%)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4987696400658
650-9937
400.0

1個

1,330( 1,463円 )

5日目

4987696400665
650-8449
400.0

1個

1,200( 1,320円 )

5日目

4987696400672
650-9949
900.0

1個

1,853( 2,038円 )

5日目

4987696400689
650-9938
900.0

1個

1,680( 1,848円 )

7日目

4987696400696
650-8451
4700

1個

5,830( 6,413円 )

19日目

4987696400702
650-9947
16000.0

1個

11,550( 12,705円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品の品質保持や機器類の除菌に適しています
・中性なので安心してお使いいただけます
【用途】
・調理器具類の除菌
【材質】
・エタノール(67.1w/w%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.3w/w%)、グリセリン(0.2w/w%)、乳酸ナトリウム(0.0065w/w%)、水(31.7w/w%)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品添加物アルコール製剤アルペットHNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました