(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品添加物アルコール製剤アルペットLN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40071
食品添加物アルコール製剤アルペットLN ショッキセンジョウザイ

通常単価(税別)
1,850円
税込単価
2,035円

【特長】・消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤です【用途】・調理...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    エタノール(50.0w/w%)
  • 材質2:
    グリセリン脂肪酸エステル(0.2w/w%)
  • 材質3:
    クエン酸(0.5w/w%)
  • 材質4:
    クエン酸ナトリウム(0.1w/w%)●グリセリン(0.1w/w%)●水(48.6w/w%)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

40071 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40071

4987696400719
650-8443
900.0

1個

1,850( 2,035円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤です
【用途】
・調理器具類の除菌
・食品の品質保持
【材質】
・エタノール(50.0w/w%)
・グリセリン脂肪酸エステル(0.2w/w%)
・クエン酸(0.5w/w%)
・クエン酸ナトリウム(0.1w/w%)
・グリセリン(0.1w/w%)
・水(48.6w/w%)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品添加物アルコール製剤アルペットLNの型番40071のページです。
型番40071に関する仕様情報を記載しております。

食品添加物アルコール製剤アルペットLNのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
40072
40073
40074
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

1,480円

( 1,628円 )
1個 -

5日目

4987696400726650-9941900.0

5,500円

( 6,050円 )
1個 -

19日目

4987696400733650-99314700

7,036円

( 7,740円 )
1個 -

19日目

4987696400740650-84529000.0

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました