(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオギアプロ ソフトショルダーパッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネオギアプロ ソフトショルダーパッド

通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・あるようでない、左右兼用の新しいショルダーパッドです【用途】・建材、...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    フリー
  • タイプ:
    肩パット
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4571106040352
  • 質量(g):
    80.000
  • トラスココード:
    652-6780
  • 材質1:
    表面:強化ナイロン パッド:PEフォーム 滑り止め:シリコン

型番

CK-6601 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CK-6601

1個

1,100( 1,210円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あるようでない、左右兼用の新しいショルダーパッドです
【用途】
・建材、機材、重量物を肩に担ぐ際に最適
【材質】
・表面:強化ナイロン パッド:PEフォーム 滑り止め:シリコン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオギアプロ ソフトショルダーパッドの型番CK-6601のページです。
型番CK-6601に関する仕様情報を記載しております。

ネオギアプロ ソフトショルダーパッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました