(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K6R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K6R

通常単価(税別)
5,272円
税込単価
5,799円

【特長】・最大出力400ルーメンのパワフル充電式キーライトです・本体に収納され...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4058205028318
  • トラスココード:
    326-2224
  • 全長(mm):
    62
  • 保護等級:
    IP2X
  • 明るさ(lm):
    400
  • 質量(g):
    30.000
  • 材質1:
    アルミニウム
  • 幅(mm):
    30
  • 奥行(mm):
    62
  • 高さ(mm):
    13
  • 色:
    グレー

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

502577

1個

5,272( 5,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力400ルーメンのパワフル充電式キーライトです
・本体に収納されているUSB端子から簡単に充電が可能です
・明るさは3段階の調整が可能です
【材質】
・アルミニウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K6Rの型番502577のページです。
型番502577に関する仕様情報を記載しております。

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました