(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

光る表示プレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

光る表示プレート

通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・会議室や共有スペースの使用状況を、ゆっくりと点滅するライトで知らせる...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    179
  • 厚さ(mm):
    29
  • 縦(mm):
    55
  • 表示内容:
    使用中・空室
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • JANコード:
    4971660781720
  • 質量(g):
    108.000
  • トラスココード:
    602-1448

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSP10-W

1個

3,800( 4,180円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・会議室や共有スペースの使用状況を、ゆっくりと点滅するライトで知らせる表示プレートです
・遠くからでも、またお子さまや視覚に不安のある方でも一目で判別できます
・カバーをスライドするだけで簡単に操作でき、コンパクトなので持ち運びや設置も簡単です
・シートに表示する内容は、テンプレートを使ったり「テプラ」を貼り付けて自由に変えられます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

光る表示プレートの型番LSP10-Wのページです。
型番LSP10-Wに関する仕様情報を記載しております。

光る表示プレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました