(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平ヤスリ10本セット【10個入り】

平ヤスリ10本セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
120,000円
税込単価
132,000円

【特長】・スイス製の高品質ヤスリセットです・ヤスリ自体のサイズは大きいにもかか...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4518007890105
  • トラスココード:
    776-9440
  • タイプ:
  • 刃厚(mm):
  • 刃幅(mm):
  • 全長(mm):
  • 質量(g):
    3600.0
  • 形状:
  • 刃長(mm):
  • セット入数(本):
    10

型番

LP1163-10P-SET 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP1163-10P-SET

1パック

10個入り

120,000( 132,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイス製の高品質ヤスリセットです
・ヤスリ自体のサイズは大きいにもかかわらず、完成度の高い仕上げを実現します
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に
【特長】
・鉄工ヤスリ10種LP1163-8-00、-0、-1、LP1163-10-000、-00、-0、-1、LP1163-12-000、-00、-0(各1本)とグリップ3種AL510、AL610、AL710(各1本)を専用ケースにセット

カタログ

 

LP1163-10P-SETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平ヤスリ10本セットの型番LP1163-10P-SETのページです。
型番LP1163-10P-SETに関する仕様情報を記載しております。

平ヤスリ10本セットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました