(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:LUA5-U3-AGTE-BK
Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター LANチュウケイ・エンチョウヨウアダプタ

通常単価(税別)
2,602円
税込単価
2,862円

【特長】・LANポートのないパソコンを有線LAN対応化できます・Giga&US...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    USB Type-A
  • 横(mm):
    28
  • 厚さ(mm):
    14
  • 縦(mm):
    74
  • インターフェース:
    USB
  • ケーブル長(mm):
    100
  • 質量(g):
    25.000

型番

LUA5-U3-AGTE-BK 解除

Loading...

カタログを表示

LUA5-U3-AGTE-BKの仕様・寸法情報

JANコード4981254070178コネクタ形状USB Type-A
横(mm)28厚さ(mm)14
縦(mm)74ブラック
インターフェースUSBケーブル長(mm)100
質量(g)25.000トラスココード650-6734

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LUA5-U3-AGTE-BK

4981254070178
ブラック
650-6734

1個

2,602( 2,862円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LANポートのないパソコンを有線LAN対応化できます
・Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応です
・持ち運びに便利な小型・軽量デザインです

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプターの型番LUA5-U3-AGTE-BKのページです。
型番LUA5-U3-AGTE-BKに関する仕様情報を記載しております。

Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LUA5-U3-AGTE-WH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

2,602円

( 2,862円 )
1個 -

5日目

4981254070185ホワイト650-6732
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト