(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボディタフネス パワーストレッチデオドランド ロングスリーブ クルーネックシャツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボディタフネス パワーストレッチデオドランド ロングスリーブ クルーネックシャツ

通常価格(税別)
3,117円
税込価格
3,429円

【特長】・消臭タイプのポリウレタン糸を使用し、ウェアの全域で消臭効果を発揮しま...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    140
  • 材質1:
    ポリエステル85%・ポリウレタン15%
  • 色:
    ブルー

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
4970687603848
228-8077
108~116

1個

3,117( 3,429円 )

1日目

L
4970687603824
228-8072
96~104

1個

3,117( 3,429円 )

1日目

LL
4970687603831
228-8078
104~112

1個

3,117( 3,429円 )

1日目

M
4970687603817
228-8073
88~96

1個

3,117( 3,429円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消臭タイプのポリウレタン糸を使用し、ウェアの全域で消臭効果を発揮します
・高い接触冷感機能と吸水速乾機能を発揮する「クロスクール」を使用しています
・繊維の形状による効果のため、洗濯を繰り返しても性能が大きく変わることがなく、ひんやりさわやかな着心地が持続します
・UPF50+の高いUVカット効果で、紫外線を軽減します
・ブラック/ゴールドと、ブルーの2カラーは、エンボス加工によるカモフラ柄が表現されており、見る角度によってデザインが浮かび上がるユニークな意匠となっています
【用途】
・夏季や暖地での一般作業や、スポーツ等に
【材質】
・ポリエステル85%・ポリウレタン15%

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボディタフネス パワーストレッチデオドランド ロングスリーブ クルーネックシャツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました