(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式LEDライト E28R V2.0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式LEDライト E28R V2.0

通常単価(税別)
14,280円
税込単価
15,708円

【特長】・極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します・複数の出力...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    6942870310534
  • 質量(g):
    128.000
  • トラスココード:
    612-3163
  • 外径(mm):
    22.5
  • 高さ(mm):
    121
  • 照射距離(m):
    273
  • 色:
    ブラック
  • 全長(mm):
    121
  • 保護等級:
    IP68
  • 明るさ(lm):
    1700
  • 電源(V):
    USB充電タイプC
  • 幅(mm):
    22.5
  • 落下耐久(m):
    1
  • 容量:
    3400mAh
  • 充電時間:
    約3
  • 奥行(mm):
    26.5
  • 最大点灯時間(h):
    約260(エコモード 5lm時)

(i)ご注意

  • 電球交換はできません。●LEDは決して直視しないでください。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

E28RV20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E28RV20

1個

14,280( 15,708円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄レンズにより、懐中電灯は柔らかく均一な光を実現します
・複数の出力レベルがあり、工業用から普段使い・アウトドアまで様々なシーンで使用可能です
【用途】
・毎日の通勤などの日常使いに
・キャンプ・ハイキングに
・災害備蓄品として

(i)ご注意

  • 電球交換はできません。●LEDは決して直視しないでください。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト E28R V2.0の型番E28RV20のページです。
型番E28RV20に関する仕様情報を記載しております。

充電式LEDライト E28R V2.0のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました