(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント(TM)窓用フィルム NANO80S ロールタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NANO80S-1016
スコッチティント(TM)窓用フィルム NANO80S ロールタイプ ショサタイサクヨウヒン

通常単価(税別)
347,629円
税込単価
382,392円

【特長】・日射に対する高い遮熱性をもつ特殊積層タイプの遮熱フィルムです・夏のじ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 厚さ(mm):
    0.076
  • 長さ(m):
    30
  • 材質1:
    ポリエステルフィルム

型番

NANO80S-1016 解除

Loading...

 
カタログを表示

NANO80S-1016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(m)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NANO80S-1016

4549395384341
180-5143
1.016
1016
5800.0

1個

347,629( 382,392円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日射に対する高い遮熱性をもつ特殊積層タイプの遮熱フィルムです
・夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます
・冷房の設定温度を上げても快適に過ごせるので、省エネ対策にも効果があります
・ガラス飛散防止性能や、紫外線カット効果も併せ持ちますので、ガラスのトータルパフォーマンスが向上します
【用途】
・建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止用
【材質】
・多層ポリエステルフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント(TM)窓用フィルム NANO80S ロールタイプの型番NANO80S-1016のページです。
型番NANO80S-1016に関する仕様情報を記載しております。

スコッチティント(TM)窓用フィルム NANO80S ロールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NANO80S-1270
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 幅(m) 幅(mm) 質量(g)

435,593円

( 479,152円 )
1個 -

1日目

4549395384358180-51201.2712707300.0

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました