(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ウレタンフォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ウレタンフォーム

通常価格(税別)
3,086円 ~ 3,252円
税込価格
3,395円 ~ 3,577円

【特長】・大切な収納品に傷をつけないためのフォームです【用途】・工具への衝撃吸...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm)高さ:
    25
  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    ポリウレタン樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
内容
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
225
465
Lフタ用
4063104001386
50.0
206-6939

1個

3,252( 3,577円 )

1日目

287
484
Lケース用
4063104001393
70.0
206-6941

1個

3,086( 3,395円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な収納品に傷をつけないためのフォームです
【用途】
・工具への衝撃吸収用に
【材質】
・ポリウレタン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ウレタンフォームのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました