(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッドセット Evolve2 65

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:26599-999-899
ヘッドセット Evolve2 65 OAサプライ

通常単価(税別)
33,678円
税込単価
37,046円

【特長】・ワイヤレス両耳ヘッドセットです・最大連続37時間連続稼働です・3-マ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    176.400

型番

26599-999-899 解除

Loading...

 
カタログを表示

26599-999-899 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

26599-999-899

5706991022841
449-8740

1個

33,678( 37,046円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤレス両耳ヘッドセットです
・最大連続37時間連続稼働です
・3-マイク通話テクノロジー採用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドセット Evolve2 65の型番26599-999-899のページです。
型番26599-999-899に関する仕様情報を記載しております。

ヘッドセット Evolve2 65のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
26599-989-999
26599-999-989
26599-999-999
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

33,678円

( 37,046円 )
1個 -

4日目

5706991022889449-8727

41,122円

( 45,234円 )
1個 -

1日目

5706991022827449-8731

33,678円

( 37,046円 )
1個 -

1日目

5706991022803450-0243

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました