(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 低湿度タイプ PZ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC-250-PZ
防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 低湿度タイプ PZ型 オートドライデシケーター

通常単価(税別)
285,000円
税込単価
313,500円

【特長】・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)・湿度設定による...

詳細情報を確認する

  • 電源(V):
    AC100
  • 材質1:
    アクリル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AC-250-PZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

AC-250-PZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
本体内寸(mm)奥行
本体内寸(mm)間口
本体内寸(mm)高さ
質量(g)
棚板数(枚)
容量(L)
本体外寸(mm)高さ
本体外寸(mm)奥行
本体外寸(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC-250-PZ

573-8637
470
497
990
29000.0
4
250
1094
565
553

1個

285,000( 313,500円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
・湿度設定による定湿度運転が可能
・除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
・長期連続運転が可能
・湿度計センサーは校正証書の発行が可能(オプション)
【用途】
・半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用
【材質】
・アクリル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 低湿度タイプ PZ型の型番AC-250-PZのページです。
型番AC-250-PZに関する仕様情報を記載しております。

防湿庫 ドライキャビ アクリルデシケーター 低湿度タイプ PZ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC-110-PZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 本体内寸(mm)奥行 本体内寸(mm)間口 本体内寸(mm)高さ 質量(g) 棚板数(枚) 容量(L) 本体外寸(mm)高さ 本体外寸(mm)奥行 本体外寸(mm)間口

185,000円

( 203,500円 )
1個 -

19日目

573-864036740768018000.03110784462447

除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました