(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴミ袋 LDD透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴミ袋 LDD透明【100~500個入り】

通常価格(税別)
2,703円 ~ 13,236円
税込価格
2,973円 ~ 14,560円

【特長】・透明のゴミ袋です・上から1枚ずつ取り出せます【材質】・低密度ポリエチ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4547345022664
3130.0
197-2603

1パック

100個入り

2,703( 2,973円 )

1日目

4547345022725
14437.0
195-6933

1パック

500個入り

10,686( 11,755円 )

4日目

4547345022671
5685.0
197-0991

1パック

100個入り

4,756( 5,232円 )

1日目

4547345022732
15992.0
195-8472

1パック

300個入り

12,390( 13,629円 )

1日目

4547345022688
8750.0
196-1670

1パック

100個入り

6,965( 7,662円 )

1日目

4547345022749
18150.0
195-8440

1パック

100個入り

13,236( 14,560円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明のゴミ袋です
・上から1枚ずつ取り出せます
【材質】
・低密度ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました