(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴミ袋 LDD白半透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N115J-45
ゴミ袋 LDD白半透明【100~200個入り】 ゴミブクロ

通常単価(税別)
2,701円
税込単価
2,971円

【特長】・半透明より中身を見えにくくした白半透明タイプです・上から1枚ずつ取り...

詳細情報を確認する

  • 色:
    白半透明
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン

型番

N115J-45 解除

Loading...

 
カタログを表示

N115J-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N115J-45

4547345028758
2888.0
196-6304

1パック

100個入り

2,701( 2,971円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明より中身を見えにくくした白半透明タイプです
・上から1枚ずつ取り出せます
【材質】
・低密度ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ袋 LDD白半透明の型番N115J-45のページです。
型番N115J-45に関する仕様情報を記載しております。

ゴミ袋 LDD白半透明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N115J-70
N115J-90
N115J-90P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード

4,756円

( 5,232円 )

100個入り

1パック -

1日目

45473450287655331.0196-7870

6,965円

( 7,662円 )

100個入り

1パック -

4日目

45473450287728330.0196-1531

13,236円

( 14,560円 )

200個入り

1パック -

4日目

454734502880216659.0196-1583

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました