(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴミ袋 HD半透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N045J-70
ゴミ袋 HD半透明【100~500個入り】 ゴミブクロ

通常単価(税別)
3,346円
税込単価
3,681円

【特長】・半透明のゴミ袋です・上から1枚ずつ取り出せます【材質】・高密度ポリエ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    半透明
  • 材質1:
    高密度ポリエチレン

型番

N045J-70 解除

Loading...

 
カタログを表示

N045J-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N045J-70

4547345022701
2750.0
197-0998

1パック

100個入り

3,346( 3,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・半透明のゴミ袋です
・上から1枚ずつ取り出せます
【材質】
・高密度ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ袋 HD半透明の型番N045J-70のページです。
型番N045J-70に関する仕様情報を記載しております。

ゴミ袋 HD半透明のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
N045J-70P
N045J-90
N045J-90P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード

12,924円

( 14,216円 )

500個入り

1パック -

4日目

454734502276313752.0196-3221

4,408円

( 4,849円 )

100個入り

1パック -

1日目

45473450227183625.0196-3171

14,032円

( 15,435円 )

400個入り

1パック -

4日目

454734502277013752.0197-2594

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました