(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルU字ボルトベース 1.5インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダブルU字ボルトベース 1.5インチ

通常単価(税別)
4,046円
税込単価
4,451円

【特長】・2本のステンレス製U字ボルトベースです・2本のステンレス製Uボルトで...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    65
  • 高さ(mm):
    111
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    65
  • JANコード:
    4573134487642
  • 質量(g):
    245.000
  • トラスココード:
    323-1250

型番

RAM-235U 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAM-235U

1個

4,046( 4,451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本のステンレス製U字ボルトベースです
・2本のステンレス製Uボルトで固定するので、しっかりとした固定が可能です
・様々な場所に取り付けることが可能です
・自動車・オートバイ・航空機・ボート・トラックなどの乗り物はもちろん、住宅内やオフィスなど、 様々な場所へ取付が可能です
・ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです
・耐久性に優れたソケットパーツです
・厳しい環境での耐久性と信頼性を実現することが出来、粉体塗装されたマリングレードのアルミニウム製で作られています
・RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます
ダブルU字ボルトベース 1.5インチ。
1 -1.25 レール用1/4 -20 Uボルト(2個)。
1/4 -20ナイロックナット(4個)。
ゴム製キャップ(4個)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルU字ボルトベース 1.5インチの型番RAM-235Uのページです。
型番RAM-235Uに関する仕様情報を記載しております。

ダブルU字ボルトベース 1.5インチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました