(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SS400-200
ステンレス製ペンチ ステンレス製ペンチ 200mm

通常単価(税別)
18,099円
税込単価
19,909円

【特長】・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認め...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
    PVC
  • 切断能力(mm)ピアノ線:
    -
  • 切断能力(mm)鉄線:
    φ1.0
  • 切断能力(mm)銅線:
    φ1.0
  • 落下防止用ひも取付穴:
  • 材質1:
    ステンレス鋼(AISI 420)
  • 材質2:
    グリップ:塩化ビニール

型番

SS400-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

SS400-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS400-200

7314150405992
144-3585
200
350.000

1個

18,099( 19,909円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています
・高耐腐食性です
・ISO6787に準拠しています
・オートクレープ対応可能です
【用途】
・錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに
・食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
【材質】
・ステンレス鋼(AISI 420)
・グリップ:塩化ビニール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ペンチの型番SS400-200のページです。
型番SS400-200に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製ペンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS400-160
SS400-180
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g)

13,460円

( 14,806円 )
1個 -

1日目

7314150405978144-3586155200.000

16,224円

( 17,846円 )
1個 -

1日目

7314150405985144-3583175265.000

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました