(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールキャリーバッグ(2ウェイタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールキャリーバッグ(2ウェイタイプ)

通常単価(税別)
29,893円
税込単価
32,882円

【特長】・出張修理の際、作業工具の持ち運びに便利です・キャリーとリュックの2W...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    270
  • 高さ(mm):
    485
  • 色:
    ダークグリーン
  • 幅(mm):
    345
  • 容量(L):
    30
  • JANコード:
    4571131630153
  • 質量(g):
    3000.0
  • トラスココード:
    654-7816
  • 材質1:
    ポリエステル(撥水テフロン)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCB321

1個

29,893( 32,882円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・出張修理の際、作業工具の持ち運びに便利です
・キャリーとリュックの2WAYタイプです
【材質】
・ポリエステル(撥水PTFE)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャリーバッグ(2ウェイタイプ)の型番TCB321のページです。
型番TCB321に関する仕様情報を記載しております。

ツールキャリーバッグ(2ウェイタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました