(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製引き切り型キッチンはさみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製引き切り型キッチンはさみ

通常単価(税別)
3,142円
税込単価
3,456円

【特長】・上の刃を下の刃の長さに合わせるため、刃を引くように閉じる事で生じる「...

詳細情報を確認する

  • 刃長(mm):
    85
  • 全長(mm):
    220
  • JANコード:
    4972525541138
  • 質量(g):
    119.000
  • トラスココード:
    243-9408
  • 材質1:
    刃部:ステンレス刃物鋼
  • 材質2:
    ハンドル:エラストマー
  • 刃厚(mm):
    3

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G-2035

1個

3,142( 3,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上の刃を下の刃の長さに合わせるため、刃を引くように閉じる事で生じる「引き切り効果」で軽く鋭い切れ味が実現しました
・ギザ刃の加工は蟹や魚を切る時に滑り止めの役目をします
・湾曲したハンドルは水切れが良い他に、つまみ上げやすく、手にフィットする片手で操作しやすい形状です
・簡単に分解でき、お手入れラクラクで刃の間まできれいに洗うことができます
【用途】
・肉、魚、蟹、野菜のカットに使用できます
【材質】
・刃部:ステンレス刃物鋼
・ハンドル:エラストマー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製引き切り型キッチンはさみの型番G-2035のページです。
型番G-2035に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製引き切り型キッチンはさみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました