(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3942-300-7-SL-5P
セーバーソーブレード 3942【5個入り】 セツダンヨウヒン

セーバーソーブレード 3942 3942-300-7-SL-5P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,693円
税込単価
6,262円

【特長】・切れ味抜群で強靱です・精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命で...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    オールハイス(M2)特殊コーティング
  • 厚さ(mm):
    1.0
  • 形状:
    スロープ
  • 山数:
    7
  • 切断能力(mm)木材:
    20~50

型番

3942-300-7-SL-5P 解除

Loading...

3942-300-7-SL-5P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
有効刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3942-300-7-SL-5P

7314150364602
261-4009
280.000
300
280

1パック

5個入り

5,693( 6,262円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切れ味抜群で強靱です
・精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です
・バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です
【用途】
・木材の切断に
【材質】
・オールハイス(M2)特殊コーティング

3942-300-7-SL-5Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード 3942の型番3942-300-7-SL-5Pのページです。
型番3942-300-7-SL-5Pに関する仕様情報を記載しております。

セーバーソーブレード 3942のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
3942-150-7-SL-5P
3942-228-7-SL-5P
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm) 有効刃長(mm)

5,962円

( 6,558円 )

5個入り

1パック -

1日目

7314150364527261-4010115.000150130

7,258円

( 7,984円 )

5個入り

1パック -

1日目

7314150364497261-4008190.000228200

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました