(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーバーソー替刃 セーバーソーブレード【5~10個入り】

セーバーソー替刃 セーバーソーブレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,844円 ~ 8,669円
税込価格
3,128円 ~ 9,536円

【特長】・バーコのサンドフレックスシリーズです・バイメタルコバルトハイス使用で...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    0.9
  • 形状:
    ST

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
山数
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7314150364169
348-0977
120.000
14
150

1パック

5個入り

2,844( 3,128円 )

19日目

7314150364176
347-9482
185.000
14
150

1パック

10個入り

7,311( 8,042円 )

1日目

7314150364084
348-0968
120.000
18
150

1パック

5個入り

2,844( 3,128円 )

19日目

7314150364121
348-0981
170
14
228

1パック

5個入り

5,425( 5,968円 )

1日目

7314150364138
347-9473
290.000
14
228

1パック

10個入り

6,484( 7,132円 )

1日目

7314150364206
347-9487
170
18
228

1パック

5個入り

3,673( 4,040円 )

19日目

7314150364213
348-0974
290.000
18
228

1パック

10個入り

6,970( 7,667円 )

19日目

7314150364244
348-0969
230.000
14
300

1パック

5個入り

4,556( 5,012円 )

19日目

7314150364251
348-0996
395.000
14
300

1パック

10個入り

8,669( 9,536円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーコのサンドフレックスシリーズです
・バイメタルコバルトハイス使用で切れ味良好で強靭です
・精密研磨歯で難削材にも喰いつきが良く、長寿命です
・反対方向に刃を少し向けることで、切り口の摩擦を少なくし、スムーズに作業を進められます
【用途】
・ステンレス、鉄、プラスチック、合板、石こうボード、釘入り木材などの切断に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーバーソー替刃 セーバーソーブレードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました