(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K7406M-10
ディープインパクトソケット ソケットレンチ

ディープインパクトソケット K7406M-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,942円
税込単価
3,236円

【特長】・インパクトレンチなどの工具での作業用に【材質】・特殊工具鋼

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊工具鋼

型番

K7406M-10 解除

Loading...

K7406M-10 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
全長(mm)
対辺寸法(mm)
質量(g)
対辺形状
適合リング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K7406M-10

7314151844479
383-3414
9.5
54
10
47.000
-
-

1個

2,942( 3,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチなどの工具での作業用に
【材質】
・特殊工具鋼

カタログ

K7406M-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープインパクトソケットの型番K7406M-10のページです。
型番K7406M-10に関する仕様情報を記載しております。

ディープインパクトソケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K7406M-13
K7406M-17
K7806M-10
K7806M-11
K7806M-12
K7806M-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 差込角(mm) 全長(mm) 対辺寸法(mm) 質量(g) 対辺形状 適合リング

2,980円

( 3,278円 )
1個 -

1日目

7314151844486383-34879.5541368.000--

3,148円

( 3,463円 )
1個 -

1日目

7314151844493383-19329.56617120.000--

3,187円

( 3,506円 )
1個 -

1日目

7314151844677384-856712.77810215.000--

3,225円

( 3,548円 )
1個 -

1日目

7314151844684383-980912.77811150.000--

3,225円

( 3,548円 )
1個 -

1日目

7314151844691384-803612.77812215.000--

4,165円

( 4,582円 )
1個 -

1日目

7314151805944384-906512.77813160.000--

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました