(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアワイパー ステンレス製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:811SUS
エアワイパー ステンレス製 エアガン

通常単価(税別)
99,800円
税込単価
109,780円

【特長】・水切り用ノズル:エアワイパーです・中空ノズルの中心部に水切り材を通し...

詳細情報を確認する

  • 使用空気圧力(MPa):
    0.29~0.69
  • 材質1:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 清浄な圧縮空気を使用してください。

Loading...

 
カタログを表示

811SUS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル口径(mm)
ノズル取付口
外径(mm)
全長(mm)
最小口径(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

811SUS

17
Rc1/8
45
40
17
385.000
161-0267

1個

99,800( 109,780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切り用ノズル:エアワイパーです
・中空ノズルの中心部に水切り材を通します
・中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます
・水切り材の断面形状(丸・角)を問いません
・ブロー強さを調整できます(目盛調整式)
・水を通し、洗浄ノズルとして使用することも可能です
【用途】
・樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー
【材質】
・ステンレス

(i)ご注意

  • 清浄な圧縮空気を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアワイパー ステンレス製の型番811SUSのページです。
型番811SUSに関する仕様情報を記載しております。

エアワイパー ステンレス製のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
810SUS
812SUS
813SUS
814SUS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル口径(mm) ノズル取付口 外径(mm) 全長(mm) 最小口径(mm) 質量(g) トラスココード

84,700円

( 93,170円 )
1個 -

5日目

10Rc1/8373610255.000161-0266

117,000円

( 128,700円 )
1個 -

5日目

35Rc1/47550351200.000161-0268

213,000円

( 234,300円 )
1個 -

5日目

52Rc3/811075523800.000161-0269

293,000円

( 322,300円 )
1個 -

5日目

70Rc1/2140100708000.000161-0270

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました