(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄鋼用気化性防錆剤 ダイアナND 小袋タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DIANAND2GC
鉄鋼用気化性防錆剤 ダイアナND 小袋タイプ【40~100個入り】 キカセイボウセイザイ

通常単価(税別)
6,286円
税込単価
6,915円

【特長】・防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります・劇物指定対象...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    主成分:ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩

(i)ご注意

  • 燃焼性がありますので、火気に注意して下さい。
  • 保管は直射日光、湿気は避け、冷暗所に保管して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

DIANAND2GC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
タイプ
長さ(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DIANAND2GC

200.000
200-7228
70
不織布入(2g小袋×100個)/袋
80
4580461547062

1パック

100個入り

6,286( 6,915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防錆成分を気化して、流通・保管中の製品を錆から守ります
・劇物指定対象外の商品です
【用途】
・様々な鉄鋼製品の流通・保存に
・錆による品質クレームの軽減に
【材質】
・主成分:ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩、有機カルボン酸塩

(i)ご注意

  • 燃焼性がありますので、火気に注意して下さい。
  • 保管は直射日光、湿気は避け、冷暗所に保管して下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄鋼用気化性防錆剤 ダイアナND 小袋タイプの型番DIANAND2GCのページです。
型番DIANAND2GCに関する仕様情報を記載しております。

鉄鋼用気化性防錆剤 ダイアナND 小袋タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DIANAND10GC
DIANAND5GC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード 幅(mm) タイプ 長さ(mm) JANコード

8,382円

( 9,220円 )

40個入り

1パック -

1日目

400.000200-7229125(10g小袋×40個)/袋804580461547086

8,382円

( 9,220円 )

80個入り

1パック -

1日目

400.000200-722795(5g小袋×80個)/袋704580461547079

気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました