(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーガン 3112A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーガン 3112A

通常単価(税別)
4,979円
税込単価
5,477円

【特長】・通常ノズルの先端を回す事で流量調整が出来ます・本体上部プラグとエアー...

詳細情報を確認する

  • エア取付口:
    1/4
  • ノズル口径(mm):
    6
  • ノズル取付口:
    9
  • 色:
  • 全長(mm):
    115
  • 排気口径(mm):
    4.5
  • ノズルタイプ:
    ストレート
  • ノズル長(mm):
    28
  • JANコード:
    4580343072866
  • 質量(g):
    205.000
  • トラスココード:
    473-2604
  • 材質1:
    プラスチック

型番

JTC3112A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTC3112A

1個

4,979( 5,477円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常ノズルの先端を回す事で流量調整が出来ます
・本体上部プラグとエアーチャックを付け替えると吊り下げて使用が可能になります
【用途】
・エアーブロー
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーガン 3112Aの型番JTC3112Aのページです。
型番JTC3112Aに関する仕様情報を記載しております。

エアーガン 3112Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました