(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PP-150TG
パワーペンチ ペンチ

通常単価(税別)
5,491円
税込単価
6,040円

【特長】・偏心テコで強力に掴む【材質】・本体:特殊合金鋼・柄被覆:エラストマー...

詳細情報を確認する

  • 切断能力(mm)軟鉄線:
    φ3.2
  • 切断能力(mm)軟銅線:
    φ4.0
  • 落下防止用ひも取付穴:
  • 切断能力([[MM2]])IV線:
    14
  • 材質1:
    本体:特殊合金鋼
  • 材質2:
    柄被覆:エラストマー二重成型

(i)ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。

型番

PP-150TG 解除

Loading...

 
カタログを表示

PP-150TG の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
切断能力(mm)VA線(VVF)
全長(mm)
圧着機能
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-150TG

4952269101416
575-8731
2.0×3心
171
-
193.000

1個

5,491( 6,040円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏心テコで強力に掴む
【材質】
・本体:特殊合金鋼
・柄被覆:エラストマー二重成型

(i)ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーペンチの型番PP-150TGのページです。
型番PP-150TGに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
PP-175TG
PP-200TG
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 切断能力(mm)VA線(VVF) 全長(mm) 圧着機能 質量(g)

6,019円

( 6,621円 )
1個 -

1日目

4952269101409575-71712.0×3心195-275.000

6,465円

( 7,112円 )
1個 -

1日目

4952269101393575-72342.6×3心220簡易圧着353.000

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました