(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイクロップポケットセット2 インチサンズ

サイクロップポケットセット2 インチサンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,004円
税込単価
23,104円

【特長】・差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます・差込...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4013288223067
  • トラスココード:
    471-8069
  • 質量(g):
    486.000
  • 材質1:
    ハンドル:樹脂
  • 材質2:
    ビット/ソケット:特殊合金鋼
  • セット内容:
    ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、エクステンションビットホルダー:75mm、 ビット内容:PH1、PH2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2 ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155x65mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

004283

1個

21,004( 23,104円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます
・差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します
・首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます
・ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます
・コンパクトで携行しやすいデザインです
・正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです
【用途】
・自転車、バイク、家具組立、DIYに
【材質】
・ハンドル:樹脂
・ビット/ソケット:特殊合金鋼
【特長】
ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm。
エクステンションビットホルダー:75mm。
ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2。
ソケット内容: 対辺5/16、対辺3/8、対辺1/2、ポーチ(9468)155×65mm。

カタログ

 

004283で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイクロップポケットセット2 インチサンズの型番004283のページです。
型番004283に関する仕様情報を記載しております。

サイクロップポケットセット2 インチサンズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました