(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアアングルグラインダー マイトン(砥石用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアアングルグラインダー マイトン(砥石用)

通常価格(税別)
45,500円
税込価格
50,050円

【商品仕様】・低頭タイプで被削材が見やすいです・グリップチューブで冷感防止しま...

詳細情報を確認する

  • ホース取付口:
    ハイカプラ20PM
  • 排気:
    前方
  • 空気消費量([[M3]]/min):
    0.54
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]]):
    13000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ディスクサイズ(mm)
全長(mm)
適合砥石寸法外径×厚さ×内径(mm)
質量(g)
砥石ジスク寸法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4992338815288
653-3742
-
211
100×15
1550.0
-

1個

45,500( 50,050円 )

11日目

4992338807627
544-6592
100
-
100×-
1400.0
100Φ

1個

45,500( 50,050円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・低頭タイプで被削材が見やすいです
・グリップチューブで冷感防止します
・サイレンサ付で消音効果があります

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアアングルグラインダー マイトン(砥石用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました