(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PML-200
ピストンマルチクランプ PML クランプ

ピストンマルチクランプ PML PML-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,104円
税込単価
6,714円

【特長】・ダブルスクリューシステムです・2倍の速さで均一で並行に高圧力で締付さ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
  • 最大締付力(kg):
    900
  • 材質3:
    バー:熱間圧延鋼材
  • ふところ(mm):
    105
  • 締付力(kg):
    900

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PML-200 解除

Loading...

PML-200の仕様・寸法情報

商品タイプ本体全長(mm)300
締付幅(mm)200JANコード4954183169961
トラスココード206-5277質量(g)1900.0
材質1本体:スチール材質2ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
最大締付力(kg)900材質3バー:熱間圧延鋼材
材質4パッド:低密度ポリエチレンふところ(mm)105
締付力(kg)900 - -

カタログ

型番リスト

型番
全長(mm)
締付幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質4
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PML-200

300
200
4954183169961
206-5277
1900.0
パッド:低密度ポリエチレン

1個

6,104( 6,714円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルスクリューシステムです
・2倍の速さで均一で並行に高圧力で締付されています
・締付るとネジ山が保護カバーに隠れ溶接ゴミなどからネジを守ります
・締付けやすく握りやすい可動式ハンドルです
・アームブレーキシステムにて急な滑り落ちを防ぎます
・強靭な熱間圧延鋼材を使用したバーです
・延性の高い高強度ダクタイル鋳鉄アームです
【用途】
・木工・鉄工兼用クランプ
【材質】
・本体:スチール
・ハンドル:ナイロン・グラスファイバー
・バー:熱間圧延鋼材
・パッド:低密度ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピストンマルチクランプ PMLの型番PML-200のページです。
型番PML-200に関する仕様情報を記載しております。

ピストンマルチクランプ PMLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PML-1000
PML-300
PML-600
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
締付幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 材質4

9,100円

( 10,010円 )
1個 -

4日目

110010004954183169992206-52793500.0パッド:低密度ポリエチレン

6,649円

( 7,314円 )
1個 -

1日目

4003004954183169978206-52782100.0パッド:低密度ポリエチレン

6,825円

( 7,508円 )
1個 -

4日目

7006004954183169985206-52812700.0パッド:低密度ポリエチレン
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
締付幅
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 材質4

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト