(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチック用ニッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

プラスチック用ニッパ

通常単価(税別)
16,696円
税込単価
18,366円

【特長】・射出成形等のプラスチックの切断に適しています・刃の接触による損傷を防...

詳細情報を確認する

  • 切断能力(mm)プラスチック:
    φ1.5
  • 全長(mm):
    195.3
  • JANコード:
    0092644720345
  • 質量(g):
    249.000
  • トラスココード:
    195-2092
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 材質2:
    グリップ:プラスチック

型番

D227-7C 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

切断能力(mm)プラスチックφ1.5全長(mm)195.3
JANコード0092644720345質量(g)249.000
トラスココード195-2092材質1特殊鋼
材質2グリップ:プラスチック - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D227-7C

1個

16,696( 18,366円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・射出成形等のプラスチックの切断に適しています
・刃の接触による損傷を防ぐ為ねじで調節が可能です
・バネ付で自動的に開きます
・ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られるだけでなく、簡単に見分けることができます
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック用ニッパの型番D227-7Cのページです。
型番D227-7Cに関する仕様情報を記載しております。

プラスチック用ニッパのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト