(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリル専用キャビネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:13100
ドリル専用キャビネット シュウノウヨウヒン

通常単価(税別)
22,855円
税込単価
25,141円

【特長】・ドリルの管理に便利な製品です【用途】・ドリルの収納【材質】・スチール...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm)奥行:
    194
  • 外形寸法(mm)間口:
    371
  • 外形寸法(mm)高さ:
    197
  • 色:
    グレー
  • 南京錠(別売):
    取付不可
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

カタログを表示

13100の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行194外形寸法(mm)間口371
外形寸法(mm)高さ197グレー
南京錠(別売)取付不可引出し段数5
JANコード0033603131000質量(g)6500.0
トラスココード202-9332材質1スチール(粉体塗装)

型番リスト

型番
引出し段数
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13100

5
0033603131000
6500.0
202-9332

1個

22,855( 25,141円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドリルの管理に便利な製品です
【用途】
・ドリルの収納
【材質】
・スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリル専用キャビネットの型番13100のページです。
型番13100に関する仕様情報を記載しております。

ドリル専用キャビネットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
13075
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
引出し段数 JANコード 質量(g) トラスココード

17,959円

( 19,755円 )
1個 -

1日目

300336031307515000.0202-9333
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
引出し段数 JANコード 質量(g) トラスココード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト