(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚付パイプバイス 1201VL、120LVL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:120LVL
脚付パイプバイス 1201VL、120LVL パイプレンチ

通常単価(税別)
35,875円
税込単価
39,463円

【特長】・しっかり締め付け耐久性に優れています【用途】・ワークの固定に

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    14000.0
  • 高さ(mm):
    1035~1125
  • 適合パイプ:
    6A~65A(1/8~2 1/2)

Loading...

 
カタログを表示

120LVL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

120LVL

4514706021130
809-4807
-
-

1個

35,875( 39,463円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり締め付け耐久性に優れています
【用途】
・ワークの固定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚付パイプバイス 1201VL、120LVLの型番120LVLのページです。
型番120LVLに関する仕様情報を記載しております。

脚付パイプバイス 1201VL、120LVLのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1201VL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 奥行(mm) 幅(mm)

32,125円

( 35,338円 )
1個 -

19日目

4514706021017122-9184600~640950~1010

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました