(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドレンクリーナー フレックスシャフト用 ブラシ固定用リング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:68918
ドレンクリーナー フレックスシャフト用 ブラシ固定用リング ソウジキ

通常単価(税別)
2,457円
税込単価
2,703円

【商品仕様】・ドレンクリーナー フレックスシャフト用 ブラシ固定用リングです

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    10.000

Loading...

 
カタログを表示

68918 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
適合機種
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

68918

256-4137
K9-204
0095691689184

1個

2,457( 2,703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ドレンクリーナー フレックスシャフト用 ブラシ固定用リングです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンクリーナー フレックスシャフト用 ブラシ固定用リングの型番68918のページです。
型番68918に関する仕様情報を記載しております。

ドレンクリーナー フレックスシャフト用 ブラシ固定用リングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
68923
68928
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 適合機種 JANコード

2,457円

( 2,703円 )
1個 -

1日目

256-4130K9-1020095691689238

2,756円

( 3,032円 )
1個 -

1日目

256-4135K9-3060095691689283

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました