(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSIC06-02-T
電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ【20個入り】 ディスペンサーガタセッチャクザイ

通常単価(税別)
12,000円
税込単価
13,200円

【材質】・シリンジ:PP・プランジャ樹脂部:PP・プランジャOリング:NBR・...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    54.000
  • 材質1:
    シリンジ:PP
  • 容量(ml):
    1
  • 管径(mm):
    10
  • 全長(mm):
    49
  • 材質2:
    プランジャ樹脂部:PP
  • 適合機種:
    Tofutty(MSIC06-01)、TofuttyPro(MSIC08-01)
  • 材質3:
    プランジャOリング:NBR
  • 材質4:
    プランジャ金属部:SGD

(i)ご注意

  • 強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

MSIC06-02-T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSIC06-02-T

579-3659
半透明

1パック

20個入り

12,000( 13,200円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材質】
・シリンジ:PP
・プランジャ樹脂部:PP
・プランジャOリング:NBR
・プランジャ金属部:SGD

(i)ご注意

  • 強酸性、強アルカリ性、アセトン、トリクロロエチレンなど本体破損を招く薬品は使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ディスペンサーTofutty専用シリンジの型番MSIC06-02-Tのページです。
型番MSIC06-02-Tに関する仕様情報を記載しております。

電動ディスペンサーTofutty専用シリンジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSIC06-02-BK
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード

12,000円

( 13,200円 )

20個入り

1パック -

8日目

579-3650

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました