(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム回転台デラックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ドラム回転台デラックス

通常価格(税別)
80,815円 ~ 157,269円
税込価格
88,897円 ~ 172,996円

【特長】・横移動機能付きのドラム回転台です・横移動も可能なキャスター、直進性向...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最大荷重14.7kNは1台での荷重となります。適応ドラム荷重も1台でのドラム荷重となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
最大荷重(kN/kgf)
幅(mm)
全長(mm)
適合ドラム外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4992873338006
635-5679
13500.0
85
4.9/500
348
755
2000まで

1個

80,815( 88,897円 )

5日目

4992873338105
635-5677
30000.0
115
14.7/1500
589
1015
2400まで

1個

157,269( 172,996円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横移動機能付きのドラム回転台です
・横移動も可能なキャスター、直進性向上のキャスターがレバーで切替できます
【用途】
・ケーブルドラムの移動、回転、方向転換に

(i)ご注意

  • 最大荷重14.7kNは1台での荷重となります。適応ドラム荷重も1台でのドラム荷重となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム回転台デラックスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト