(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製ラチェットレンチ(ショートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SRF0A
アルミ製ラチェットレンチ(ショートタイプ) スパナ・メガネレンチ・ラチェットレンチ

通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・正逆は切り替え爪式です・1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミニウム合金(A2014S)
  • 材質2:
    表面処理:メタリックシルバー塗装
  • 色:
    シルバー

Loading...

 
カタログを表示

SRF0A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
対辺寸法(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRF0A

4967521452717
601-5037
190
55
8×10、13×14
198

1個

3,300( 3,630円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆は切り替え爪式です
・1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです
・アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります
・本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています
・安全ロープ取り付け穴付です
【材質】
・アルミニウム合金(A2014S)
・表面処理:メタリックシルバー塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製ラチェットレンチ(ショートタイプ)の型番SRF0Aのページです。
型番SRF0Aに関する仕様情報を記載しております。

アルミ製ラチェットレンチ(ショートタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRF2A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 対辺寸法(mm) 全長(mm)

4,263円

( 4,689円 )
1個 -

5日目

4967521452724601-50383206214×17、19×21242

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました