(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラシャ切りはさみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラシャ切りはさみ

通常単価(税別)
3,023円
税込単価
3,325円

【特長】・カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上していま...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4977530151013
  • トラスココード:
    176-3322
  • 刃厚(mm):
    3.0
  • 刃長(mm):
    105
  • 全長(mm):
    240
  • 質量(g):
    138
  • 材質1:
    刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼
  • 材質2:
    ハンドル:ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
  • 材質3:
    ネジ:快削鋼
  • 材質4:
    ナット:ガラス繊維入りナイロン樹脂

(i)ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 切断能力は参考目安です。使用状況により異なります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15101

1個

3,023( 3,325円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カーボン含有量の高いステンレスを使用し、硬さ、耐摩耗性を向上しています
・職人による手作業で1丁ずつ切れ味調整をしています
・ハンドルは耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性が高いガラス繊維入りポリプロピレン樹脂を使用しています
・樹脂製ナットを使用し、開閉感を向上しています
【用途】
・布、紙、ビニール、ガーゼ、包帯等のカットに
【材質】
・刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼
・ハンドル:ガラス繊維入りポリプロピレン樹脂
・ネジ:快削鋼
・ナット:ガラス繊維入りナイロン樹脂

(i)ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • 切断能力は参考目安です。使用状況により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラシャ切りはさみの型番15101のページです。
型番15101に関する仕様情報を記載しております。

ラシャ切りはさみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました