(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトサンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベルトサンダー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
32,800円 30,136円
税込単価
36,080円 33,150円
  • JANコード:
    4573582680879
  • 質量(g):
    1000.0
  • トラスココード:
    554-7446

型番

M12-FBFL10-0-JP 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M12-FBFL10-0-JP

1個

32,800円

30,136

( 33,150円 )

1日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトサンダーの型番M12-FBFL10-0-JPのページです。
型番M12-FBFL10-0-JPに関する仕様情報を記載しております。

ベルトサンダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ベルトサンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました