(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

歯付き石工ハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

歯付き石工ハンマー

通常単価(税別)
11,237円
税込単価
12,361円

【特長】・鋼管製ハンドルです・2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減します...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    280
  • 頭径(mm):
    27
  • 頭長(mm):
    205
  • 打面:
    溝付き
  • JANコード:
    4016671022216
  • 質量(g):
    860.0
  • トラスココード:
    207-7660
  • 材質1:
    本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
  • 材質2:
    グリップ:2成分複合
  • 材質3:
    ハンドル:C45鋼管製

型番

0027600 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)280頭径(mm)27
頭長(mm)205打面溝付き
JANコード4016671022216質量(g)860.0
トラスココード207-7660材質1本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
材質2グリップ:2成分複合材質3ハンドル:C45鋼管製

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0027600

1個

11,237( 12,361円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋼管製ハンドルです
・2成分複合グリップは手になじみ、振動を低減します
・黒色粉末塗装により防錆処理済です
・歯上の刃は鋭く研磨しています
・釘抜つきです
【用途】
・石材用
【材質】
・本体:特殊合金鋼(黒色粉末塗装)
・グリップ:2成分複合
・ハンドル:C45鋼管製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯付き石工ハンマーの型番0027600のページです。
型番0027600に関する仕様情報を記載しております。

歯付き石工ハンマーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト