(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレーミングハンマー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレーミングハンマー

通常価格(税別)
42,790円
税込価格
47,069円

【特長】・高級牛皮の革製グリップです・釘保持用マグネットが付いています・ハンド...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    435
  • 頭径(mm):
    30
  • 頭長(mm):
    150
  • 質量(g):
    1116.0
  • 材質1:
    本体:スティール製(鍛造、透明粉末塗装)
  • 材質2:
    グリップ:牛革

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
打面
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平滑
4016671032420
207-7772

1個

42,790( 47,069円 )

1日目

溝付き
4016671032437
207-7773

1個

42,790( 47,069円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級牛皮の革製グリップです
・釘保持用マグネットが付いています
・ハンドルが長いタイプです
・ヘッドはきれいに研磨しています
・透明粉末塗装により防錆処理済です
・本革を積層したグリップは、使い込むほど手になじみます
・ヘッドとハンドルが一体鍛造で耐久性に優れています
【用途】
・住宅建設などの釘打ち用
【材質】
・本体:スティール(鍛造、透明粉末塗装)
・グリップ:牛革

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレーミングハンマーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました