(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SS402-160
ステンレス製ニッパー ステンレス製ニッパー 160mm

ステンレス製ニッパー SS402-160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,926円
税込単価
16,419円

【特長】・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認め...

詳細情報を確認する

  • 切断能力(mm)鉄線:
    φ0.8
  • 切断能力(mm)銅線:
    φ0.8
  • 材質1:
    ステンレス鋼(AISI 420)
  • 材質2:
    グリップ:塩化ビニール

型番

SS402-160 解除

Loading...

SS402-160 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS402-160

7314150406005
144-3582
160
130.000

1個

14,926( 16,419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています
・高耐腐食性です
・ISO6787に準拠しています
・オートクレープ対応可能です
【用途】
・錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに
・食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
【材質】
・ステンレス鋼(AISI 420)
・グリップ:塩化ビニール

カタログ

 

SS402-160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ニッパーの型番SS402-160のページです。
型番SS402-160に関する仕様情報を記載しております。

ステンレス製ニッパーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SS402-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 全長(mm) 質量(g)

16,259円

( 17,885円 )
1個 -

1日目

7314150406012144-3584200335.000

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました