(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5010428
高トルクエアマイクログラインダー 超硬ロータリーバー クウアツコウグ

高トルクエアマイクログラインダー 超硬ロータリーバー 5010428

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,522円
税込単価
4,974円

【特長】・返しの刃が付いたダブルカットタイプです・滑らかな切れ味です【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 最高使用回転数(rpm):
    25000
  • 軸径(mm):
    3
  • 刃形状:
    ダブルカット
  • 適合機種:
    HTSG-3S
  • 材質1:
    超硬

型番

5010428 解除

Loading...

5010428 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
形状
全長(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5010428

180-5176
Uタイプ
51
4560215172382
4.000

1個

4,522( 4,974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・返しの刃が付いたダブルカットタイプです
・滑らかな切れ味です
【用途】
・金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼などの切削に
【材質】
・超硬

カタログ

 

5010428で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高トルクエアマイクログラインダー 超硬ロータリーバーの型番5010428のページです。
型番5010428に関する仕様情報を記載しております。

高トルクエアマイクログラインダー 超硬ロータリーバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5010427
5010429
5010430
5010431
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 形状 全長(mm) JANコード 質量(g)

4,522円

( 4,974円 )
1個 -

1日目

182-8863Qタイプ4445602151723754.000

4,522円

( 4,974円 )
1個 -

1日目

182-8844Sタイプ5145602151723996.000

4,522円

( 4,974円 )
1個 -

1日目

182-8900Pタイプ5145602151724057.000

4,522円

( 4,974円 )
1個 -

1日目

182-8896Nタイプ5145602151724128.000

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました