(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EF4025-60
エコノミーフラップホイール【5個入り】 ジクツキホイール

エコノミーフラップホイール EF4025-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,070円
税込単価
2,277円

【特長】・粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    軸:スチール
  • 軸長(mm):
    35
  • 軸径(mm):
    6
  • 幅(mm):
    25

(i)ご注意

  • 最高使用回転数を超えて使用しないようにしてください。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EF4025-60 解除

Loading...

EF4025-60 の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
羽根枚数(枚)
外径(mm)
粒度(#)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF4025-60

603-4094
4550414310708
200.000
約67
40
60

1パック

5個入り

2,070( 2,277円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘りある研磨布を使用し、研磨力と耐久性、低コストを実現したエコノミータイプのフラップホイールです
・ペーパーがしなり弾力性があるため、加工物にフィットした研磨ができます
・両面キャップレスで金具を使用していないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです
【用途】
・金属のバリ取り、サビ落とし
・平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般
・フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています
・使用工具:ストレートグラインダー
【材質】
・軸:スチール

(i)ご注意

  • 最高使用回転数を超えて使用しないようにしてください。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

EF4025-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコノミーフラップホイールの型番EF4025-60のページです。
型番EF4025-60に関する仕様情報を記載しております。

エコノミーフラップホイールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EF2525-60
EF2525-80
EF3025-100
EF4025-80
EF5025-100
EF5025-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 羽根枚数(枚) 外径(mm) 粒度(#)

1,590円

( 1,749円 )

5個入り

1パック -

19日目

603-36314550414310609100.000約402560

1,590円

( 1,749円 )

5個入り

1パック -

19日目

603-40954550414310616100.000約432580

1,695円

( 1,865円 )

5個入り

1パック -

19日目

603-41024550414310678115.000約5030100

2,070円

( 2,277円 )

5個入り

1パック -

19日目

603-36324550414310715200.000約684080

2,175円

( 2,393円 )

5個入り

1パック -

19日目

603-41014550414310777250.000約9050100

2,175円

( 2,393円 )

5個入り

1パック -

19日目

603-36344550414310784230.000約9050120

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました