(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチベンチバイス BV790

マルチベンチバイス BV790

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,900円
税込単価
14,190円

【特長】・金属加工やパイプの切断、アンビルでの打撃作業などに使用できるベンチバ...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ベンチバイス
  • JANコード:
    2003000007909
  • 質量(g):
    16450.0
  • トラスココード:
    252-7002
  • 口幅(mm):
    125
  • 口開き(mm):
    120

(i)ご注意

  • 本製品は重量物になるので、設置するときは、必ず2人で行ってください。
  • 必ず、十分強度のある安定した作業台に、しっかりと固定してください。
  • 本体を固定するボルトナットは付属しません。

型番

2003000007909 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2003000007909

1個

12,900( 14,190円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属加工やパイプの切断、アンビルでの打撃作業などに使用できるベンチバイスです
・パイプの切断作業に便利なパイプバイスと、異形物を挟める異形物バイスが付いています
・360°回転するバイス部と、360°回転する回転台が付いているので、加工物の向きや角度が自在です

(i)ご注意

  • 本製品は重量物になるので、設置するときは、必ず2人で行ってください。
  • 必ず、十分強度のある安定した作業台に、しっかりと固定してください。
  • 本体を固定するボルトナットは付属しません。

2003000007909で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチベンチバイス BV790の型番2003000007909のページです。
型番2003000007909に関する仕様情報を記載しております。

マルチベンチバイス BV790のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました